TM90

TM90

Az új TM90 vonal teljes méretskálája az 50 és 160 LE közötti traktorok szerelésére lett kifejlesztve. A tömlő nélkül használható abroncs, új R-1 futófelületével kitűnően alkalmazható szántóföldi és közúti műveletek során egyaránt. 

TM90

A tipikus Trelleborg futófelület kiváló vonóerőt biztosít mindenféle terepviszonyok között, melyet a bordaközi teraszok tovább fokoznak. A bordák alapjának tipikus formája segít az öntisztulásban, minimálisra csökkentve a közútra felhordott talaj mennyiségét. A széles bordavégek extra élettartamot eredményeznek kemény terepen, valamint a speciális összetevők kiváló kopásállóságot biztosítanak. A két szögben megtört bordák kényelmet kölcsönöznek a közúton és fokozzák a tapadást a szántóföldön.

Letöltések

TM90

Versatility without limits  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Nyomás táblázat

8.3-24 
8prA8 (105)

209

992

3010

478

475

W7

W6

3,1

R-1

Tubeless

+

9.5-24 
8prA8 (112)

238

1050

3175

502

500

W8

W7

2,8

R-1

Tubeless

+

11.2-24 
8prA8 (116)

295

1100

3325

522

550

W10

W9

2,4

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
8prA8 (121)

314

1160

3480

545

550

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-24 
12prA8 (124A8)

322

1170

3520

552

550

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
8prA8 (127)

318

1458

4385

678

700

W11

W9, W10

2,3

R-1

Tubeless

+

12.4-36 
12prA8 (131A8)

318

1475

4395

686

700

W11

W9, W10

3,3

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
8prA8 (125)

345

1305

3910

608

625

W12

W11

2,0

R-1

Tubeless

+

14.9-24 
8prA8 (128)

380

1270

3790

594

600

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-26 
8prA8 (129)

376

1315

3940

612

625

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

14.9-28 
8prA8 (130)

380

1360

4050

630

650

W13

W11, W12

1,8

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
8prA8 (133)

430

1334

3995

620

625

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

13.6-28 
130A8 (134A6)

350

1305

3910

612

625

W12

2,9

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
8prA8 (139)

464

1548

4635

710

725

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

16.9-24 
136A8 (140A6)

445

1345

4025

630

625

W15L

W14L

2,3

0

Tubeless

+

16.9-38 
8prA8 (141)

436

1688

5000

766

800

W15L

W14L

1,7

R-1

Tubeless

+

18.4-30 
12prA8 (145A8)

472

1560

4665

725

725

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

15.5-38 
8prA8 (129)

390

1580

4700

725

750

W14L

1,8

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
8prA8 (143)

470

1750

5200

792

825

W16L

W15L

1,4

R-1

Tubeless

+

18.4-38 
12prA8 (149A8)

480

1770

5290

816

825

W16L

W15L

2,2

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
8prA8 (148)

540

1832

5480

830

875

W18L

W16L

1,3

R-1

Tubeless

+

20.8-38 
12prA8 (152A8)

555

1845

5520

850

875

W18L

W16L

1,9

R-1