TM3000

TM3000

Nowa opona TM3000, wykorzystująca technologię Trelleborg Blue Tire, stanowi właściwe rozwiązanie dla kombajnów najnowszej generacji.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM3000_200x281


Nowy układ bieżnika wraz z nową konstrukcją karkasu powodują, iż opona zwiększa efektywność prac przy zbiorach.


Ostre nachylenie klocków  zapewnia doskonałą stabilność na zboczach.

Charakterystyczne tarasy pomiędzy klockami bieżnika  maksymalizują zdolność opony do samooczyszczania.

Nowa konstrukcja klocków bieżnika z solidną podstawą dla zwiększenia trakcji i poprawy zwrotności przy zmniejszeniu nacisku na grunt.

Letöltések

TM3000

The solution for sustainable farming  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Nyomás táblázat

VF620/70R26 CFO 
173A8

595

1500

4530

645

725

DW20B

2,8 bar

R1

Tubeless

+

IF800/65R32CFO 
178A8

755

1850

5575

810

875

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF800/70R32CFO 
182A8

775

1950

5845

850

925

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

VF1000/50R25 
184D

1030

1640

4870

775

36.0 TH

2,4

R-1

Tubeless

+

IF800/70R38 CFO 
187A8

780

2050

6190

910

975

DW27B

2,8 bar

R-1W

Tubeless

+

VF1050/50R32 
198D

1035

1860

5570

820

875

36.00 VA

3,6

R-1