T410 Agroforest

T410 Agroforest

Doskonała opona zarówno do prac rolnych jak i leśnych.

Trelleborg-Forestry-Tires-Agro Forest -T410_200X281

Gama opon Agroforest zapewnia dobre, wszechstronne osiągi w zastosowaniach leśnych, a także dobrą przyczepność, uciąg i trwałość w działalności rolniczej.

Letöltések

T410 Agroforest

The flexible solution  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

320/85-24 
127A8 (124B)

325

1165

3462

546

550

W11

W9, W10

2,4

0

Tubetype

12.4-24

+

380/85-24 
137A8 (134B)

380

1260

3768

583

590

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-24

+

380/85-28 
139A8 (136B)

380

1365

4071

637

650

W12

W11, W13

2,4

0

Tubetype

14.9-28

+

420/85-28 
144A8 (141B)

440

1435

4275

669

675

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-28

+

420/85-30 
145A8 (142B)

440

1470

4428

686

695

W15L

W13, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-30

+

420/85-34 
147A8 (144B)

440

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

2,4

0

Tubetype

16.9-34

+

460/85-34 
152A8 (149B)

475

1645

4938

766

775

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-34

+

420/85-34 
153A8 (150B)

445

1575

4734

736

750

W15L

W13L, W14L

3,2

0

Tubeless

16.9-34

+

460/85-38 
154A8 (151B)

470

1750

5241

819

825

W16L

W14L, W15L

2,4

0

Tubetype

18.4-38

+

520/85-38 
160A8 (157B)

520

1850

5547

859

875

DW16L

DW18L

2,4

0

Tubetype

20.8-38