Forestry Skidder T418

Forestry Skidder T418

Idealna opona do ciężkich prac zrywkowych. Zaprojektowana do skiderów, zapewnia maksymalny uciąg przy wleczeniu pni, równocześnie zapewniając wysoką odporność na przebicie i długi ukres użytkowania w każdych warunkach terenowych.

Trelleborg-Forestry-TiresT418_Skidder_200X281
Zaprojektowane specjalnie do ciężkich prac zrywkowych, z wysoką odpornością na przebicie, aby zapewnić dłuższą żywotność opony w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.
Zbrojona stalą osnowa ochrania oponę przed przecięciem przez pniaki, głazy i skały.

  • Maksymalna odporność na przebicia zapewnia dłuższą żywotność opony.
  • Głębokie i mocne klocki bieżnika zapewniają doskonałą trakcję i  maksymalną przyczepność.
  • Dodatkowo wzmocniona  ściana boczna zwiększa stabilność i ochronę przed uderzeniami.
  • Letöltések

    T418 SB Skidder

    The solution for Maximum Traction  
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
    Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Acélbetétes Nyomás táblázat

    28L-26 
    20PRA6

    705

    1630

    4855

    747

    775

    DW25B

    2,4

    LS-2

    Tubeless

    28L-26 TR218

    Steel belted

    +

    24.5-32 
    16PRA6

    630

    1825

    5425

    832

    875

    DH21

    2,1

    LS-2

    Tubeless

    24.5-32 TR218

    Steel belted

    +

    30.5L-32 
    20PRA6

    760

    1840

    5470

    840

    875

    DH27

    2,1

    LS-2

    Tubeless

    30.5-32 TR218

    Steel belted

    +

    23.1-26 
    16PRA6

    600

    1615

    4810

    750

    775

    DW20B

    2,4

    LS-2

    Tubeless

    23.1-26 TR218

    Steel belted

    +

    30.5L-32 
    26PRA6

    760

    1840

    5470

    840

    875

    DH27

    2,8

    LS-2

    Tubeless

    30.5-32 TR218

    Steel belted

    +

    DH35.5L-32 
    24 pr

    890

    2000

    5925

    905

    DH31

    DH31B, DH31H, DH31HB

    2,4

    LS-2