T523

T523

Opona High Speed z wysokim barkiem, wyższa prędkość pracy.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T523_200x281

Opony do lekkich prac dla rolnictwa i przemysłu, jazdy po torfie, śniegu i z wyższymi prędkościami. Przystosowane do felg o  średnicy do 16 cali.
Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon w tym segmencie.
Wraz z szeroką gamą kół, Trelleborg może dostarczyć klientom kompletne rozwiązania zestawów kołowych, w wysokiej jakości i doskonałym wzornictwie.
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

5.00-8 
10A5

143

457

3.00

10,3

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
85J

167

557

1654

4.00Ex9

4,3

Tubetype

6.00-9TR15

+

7.50-10 
14

225

668

1984

5.50F-10

9,0

0

Tubeless

+

4.00-8 
8PRA5

123

418

1240

2.50-8

3.00/3.75

9,0

Industrial

Tubetype

4.00-8

+

5.00-8 
78J

146

467

1366

3.00-8

5,3

I

Tubetype

5.00-8

+

6.00-9 
99J

170

562

1669

4.00E-9

4.50-9

8,5

I

Tubetype

+

4.00-8 
8A6

119

412

3.75

2.50/3.00

2,5

I