T522

T522

Opona industrialna, rolnicza i na tereny zielone, gładka

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

Opony do lekkich prac dla rolnictwa i przemysłu, jazdy po torfie, śniegu i z wyższymi prędkościami. Przystosowane do felg o  średnicy do 16 cali.
Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon w tym segmencie.
Wraz z szeroką gamą kół, Trelleborg może dostarczyć klientom kompletne rozwiązania zestawów kołowych, w wysokiej jakości i doskonałym wzornictwie.

Letöltések

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

5.00-8 
6

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 
6

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10prA6 (94A6)

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PRA6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PRA6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PRA6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14