T510

T510

Opona rolnicza z bieżnikiem do łatwego toczenia

Trelleborg-Light-Service-Tires-T510_200x281

Opony do lekkich prac dla rolnictwa i przemysłu, jazdy po torfie, śniegu i z wyższymi prędkościami. Przystosowane do felg o  średnicy do 16 cali.
Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon w tym segmencie.
Wraz z szeroką gamą kół, Trelleborg może dostarczyć klientom kompletne rozwiązania zestawów kołowych, w wysokiej jakości i doskonałym wzornictwie.

Letöltések

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Letöltések: (pdf)

Technical Data

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

165-15 
4

166

637

1892

4.50

2,4

I

Tubeless

+

18x8.50-8 
6

225

463

1384

210

7.00l-8

6.50-8

2,8

I

Tubetype

18x8.50-8

+

140-6 
6PRA5

134

325

965

4.50A-6

7,0

Industrial

Tubetype

140-6

+

16x6.50-8 
6PRA6

406

170

5.375

5.50A

3,0

I

Tubetype

16x6.50-8

+

3.50-8 
4PRA6

101

392

1164

2.50A-8

2.10-8

2,8

Implement

Tubetype

3.50-8

+

4.00-6 
4PRA6

110

363

1078

2.50Ax6

280,0

Implement

Tubetype

4.10/3.50-6

+

13x5.00-6 
4PRA6

119

326

968

3.50A-6

2,8

Implement

Tubeless

+

4.10-4 
4PRA6

104

276

820

2.10C-4

3.25A-4

2,8

Implement

Tubetype

4.00-4

+

140-6 
10PRA5

143

340

1004

4.50A-6

9,5

Industrial

Tubetype

140-6

+

15x6.00-6 
6PRA6

162

366

1087

4.50A-6

3,8

Implement

Tubetype

15x6.00-6

+

2.50-3 
4PRA5

74

216

642

1.50-3

1.75x3

8,0

Industrial Black

Tubetype

2.50-3

+

13x5.00-6 
6A6

119

326

955

3.50A

4,1

I

Tubetype

+

16x6.50-8 
84A8 (80B)

172

406

1221

186

5.375l

5.50A

5,1

I

Tubetype

+

11L-15 
12A8 (121A8)

285

777

W8

3,6

I-1

Tubeless

+

215/65-15 
10 PRA6

210

672

1996

6.00Kx15

5.50/6.00x15

680,0

Implement

Tubeless

+

215/65-8 
85A8 (73A8)

222

464

1382

1398

208

213

7.00I-8

18x8.50/9.50-8

2,8

Implement

Tubeless

18x8.50/9.50-8

+

220/45-8 
70A8 (58A8)

220

410

1195

1205

190

7.00I-8

18x8.50/9.50-8

2,4

0

Tubetype

16x8.50//9.50-8

+

220/50-6 
73A8 (61A8)

222

370

1099

1105

170

7.00Ax6

280,0

Implement

Tubetype

220/50-6

+

15x6.00-6 
4 PRA6

165

364

1084

1100

163

168

4.50A-6

2,0

Implement Extra

Tubeless

15x6.00-6

+

16x6.50-8 
73A8

173

413

1221

5.375I

5.50A

3,0

UV-3B

Tubetype

16x6.50-8

+

Internetes alkalmazások

Szolgáltatások

Termék film

Új termék

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *