Twin Garden Tractor T404

Twin Garden Tractor T404

Kifejezetten füves területekre és érzékeny talajkörülmények közötti használatra kifejlesztett gumiabroncs

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Garden-Tractor-T404_200X281

A puha szövetváz, finom futófelület mintázat és alacsony talajnyomás biztosítja a nyommentességet és a minimális talajroncsolást.

Laza és kemény felszínen egyaránt használható.


Letöltések

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Csere Nyomás táblázat

350/60-17.5 
105A5

350

880

2555

389

11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
108A8

400

870

2640

410

AG11.75"

120,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
110A5

400

880

2578

383

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-22.5 
112A5

400

1000

2965

445

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
121A5

500

1020

3042

451

AG16.00"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
146A8 (134A8)

500

1020

3020

3050

450

485

465

AG16.00x22.5

240,0

20

Tubeless

+

500/60-22.5 
126A8

500

1160

3430

515

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

500/60-22.5 
155A8 (143A8)

500

1170

3490

3510

500

550

530

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
125A8

540

1075

3200

480

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
154A8 (142A8)

540

1075

3235

3245

475

525

490

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

550/45-22.4

+

560/60-22.5 
167A8 (155A8)

564

1235

3675

3685

525

580

541

AG16.00x22.5

280,0

0

Tubeless

550/60-22.5

+

600/60-30.5 
142A8

610

1500

4360

660

AG20.00"

120,0

0