T463

T463

Szeroka opona ogrodnicza, polecana także na śnieg.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T463_200x281

Opony do lekkich prac dla rolnictwa i przemysłu, jazdy po torfie, śniegu i z wyższymi prędkościami. Przystosowane do felg o  średnicy do 16 cali.
Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon w tym segmencie.
Wraz z szeroką gamą kół, Trelleborg może dostarczyć klientom kompletne rozwiązania zestawów kołowych, w wysokiej jakości i doskonałym wzornictwie.

Letöltések

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Nyomás táblázat

23x10.50-12 
4

208

572

1705

8.5

7JA-12

1,4

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
10

214

572

1718

7.00

7JA-12

4,0

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
4A6

213

570

1699

7.00-12

7JA

1,8

I

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PRA6

318

654

1942

295

310

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

400/50-15 
135A8

400

795

2351

370

13LB

3,2

I-3

Tubeless

+

23x10.50-12 
10PRA6

272

574

1705

7.00l-12

8.50l-12

3,6

Implement

Tubeless

+

220/60-8 
74A8 (62A8)

220

476

1392

1429

205

217

7.00I-8

8.00-8

2,0

Implement Plus