T412

T412

Opony do lekkich prac dla rolnictwa i przemysłu, jazdy po torfie, śniegu i z wyższymi prędkościami.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T412_200x281

Przystosowane do felg o  średnicy do 16 cali.

Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon w tym segmencie.

Wraz z szeroką gamą kół, Trelleborg może dostarczyć klientom kompletne rozwiązania zestawów kołowych, w wysokiej jakości i doskonałym wzornictwie.
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Nyomás táblázat

31x15.50-15 
4

398

788

2340

1,4

Tubeless

+

31x15.50-15 
8

402

818

2429

13

3,1

I

Tubeless

+

33x15.50-15 
6

395

842

2501

13

1,5

I

Tubeless

+

33x15.50-15 
8

395

842

2501

13

2,0

I

Tubeless

+

320/55-12 
105A8

316

655

1945

10.50l-12

1,6

I