Kargo Press-On PBB

Kargo Press-On PBB

A Kargo utashíd (PBB) acélpántos gumiabroncsok karbantartásmentes megoldást jelentenek a légitársaságok és a repülőtéri hatóságok részére világszerte.

A Kargo utashíd (PBB) acélpántos abroncsok biztonságot és stabilitást nyújtanak 100%-os rendelkezésre állással a legkülönbözőbb repülőtéri felhasználások esetén.

Normál üzemi körülmények között a Kargo utashíd (PBB) acélpántos gumik legalább 10 évig használhatók, amely hosszú távon költségmegtakarítást jelent a hagyományos fúvott gumiabroncsokkal szemben.

• Ideális megoldást jelentenek acélpántos peremű felnivel felszerelt utashidak esetében
• Növelik a híd manőverezhetőségét, így biztonságosabb dokkoló környezetet biztosítanak a repülőgépek számára
• Nincs szükség magas abroncsnyomás fenntartására, mint a hagyományos, fúvott gumiabroncsok esetében

Technikai információk

Size
40 x 16 x 30
40x20x30
36 x 16 x 30
28 x 16 x 22
22 x 14 x 16
28 x 12 x 22
28 x 10 x 22

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*