Twin Forestry T414

Twin Forestry T414

Zaprojektowane, aby osiągnąć maksymalną wydajność w pracach leśnych. Zapewnia wytrzymałość, trakcję, flotację oraz niski nacisk na glebę.

Trelleborg-Forestry-TiresT414_200X281

Gwarancja dodatkowej siły uciągu i świetnych osiągów. Bez dodatkowych systemów i urządzeń antypoślizgowych, by zapewnić optymalną przyczepność.
Wzór bieżnika maksymalizuje zdolności samoczyszczania się opony

• Doskonała przyczepność bez wspomagania antypoślizgowego
• Kąt nachylenia występów bieżnika to dodatkowa siła uciągu i doskonałe osiągi
• Wzór bieżnika zapewnia najlepszą zdolności do samoczyszczania się opony.
• Duża powierzchnia styku opony z glebą zapewnia niski nacisk na nią.

Letöltések

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Letöltések: (pdf)

Twin Forestry

The pure quality solution  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

600/60-30.5 
153A8 (160A2LT)

600

1495

4485

700

AG20.00

2,4

LS-2

Tubeless

600/60-30.5

+

Internetes alkalmazások

Szolgáltatások

Termék film

Új termék

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *