Twin Forestry T414

Twin Forestry T414

Zaprojektowane, aby osiągnąć maksymalną wydajność w pracach leśnych. Zapewnia wytrzymałość, trakcję, flotację oraz niski nacisk na glebę.

Trelleborg-Forestry-TiresT414_200X281

Gwarancja dodatkowej siły uciągu i świetnych osiągów. Bez dodatkowych systemów i urządzeń antypoślizgowych, by zapewnić optymalną przyczepność.
Wzór bieżnika maksymalizuje zdolności samoczyszczania się opony

• Doskonała przyczepność bez wspomagania antypoślizgowego
• Kąt nachylenia występów bieżnika to dodatkowa siła uciągu i doskonałe osiągi
• Wzór bieżnika zapewnia najlepszą zdolności do samoczyszczania się opony.
• Duża powierzchnia styku opony z glebą zapewnia niski nacisk na nią.

Letöltések

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Letöltések: (pdf)

Twin Forestry

The pure quality solution  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

600/60-30.5 
153A8 (160A2LT)

600

1495

4485

700

AG20.00

2,4

LS-2

Tubeless

600/60-30.5