Twin Forestry T440

Twin Forestry T440

Az új Twin Forestry vonal tisztelgés az erdészeti üzletág és az ebben érdekelt emberek felé. Még jobb vonóerő, stabilitás és megközelíthetőség az új mintázatnak köszönhetően, fokozott ellenálló képesség és minden eddiginél jobb lánctalp kompatibilitás

Trelleborg Forestry T440_200X281 Nagyobb vonóerő, jobb megközelíthetőség— a T440 exkluzív Trelleborg Progressive Traction™ technológiával tervezett abroncs, a piacon létező legjobb tapadásért.

A jól ismert Trelleborg bordaközi terasz koncepció szintén része a mintázatnak, tisztán tartva a futófelületet, hogy az abroncs egész nap keményen dolgozhasson.

A robosztusabb bordavégek és vállzóna, kiváló lánc kompatibiltást kölcsönöz a T440-nek.

Letöltések

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Letöltések: (pdf)

Twin Forestry

The pure quality solution  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Nyomás a lánctalpakhoz Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Acélbetétes Nyomás táblázat

650/45B22.5 
160D

650

1160

3505

533

550

AG20.00

4,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
165A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

600/65-34 
163A8 (170A2LT)

610

1650

5070

765

775

DW20A

5,0

3,2

LS-2

Tubeless

600/65-34

Steelbelted

+

650/45-22.5 
175A8

650

1160

550

AG20.00

AG22.00, AG24.00

6,0

IND

Tubeless

STEEL BELTED

+

710/40-24.5 
163A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/55-34 
167A8 (174A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4.00

3,2

LS-2

Tubeless

700/55-34

Steelbelted

+

800/40-26.5 
170A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6.0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt