Twin Forestry 428SB

Twin Forestry T428SB

Zaprojektowane, aby osiągnąć maksymalną wydajność w pracach leśnych. Zapewnia wytrzymałość, trakcję, flotację oraz niski nacisk na glebę.

Trelleborg-Forestry-TiresT428_200X281

Gwarancja dodatkowej siły uciągu i świetnych osiągów. Bez dodatkowych systemów i urządzeń antypoślizgowych, by zapewnić optymalną przyczepność.
Wzór bieżnika maksymalizuje zdolności samoczyszczania się opony

• Doskonała przyczepność bez wspomagania antypoślizgowego
• Kąt nachylenia występów bieżnika to dodatkowa siła uciągu i doskonałe osiągi
• Wzór bieżnika zapewnia najlepszą zdolności do samoczyszczania się opony.
• Duża powierzchnia styku opony z glebą zapewnia niski nacisk na nią

Letöltések

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Letöltések: (pdf)

Twin Forestry

The pure quality solution  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Nyomás a lánctalpakhoz Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Acélbetétes Nyomás táblázat

710/50-30.5 
173A8 (180A2LT)

710

1485

4485

700

700

AG24.00"

6,00

5,0

LS-2

Tubetype

710/50-30.5 / 750/45-30.5

Steelbelted

+

710/40-22.5 
151A8 (158A2LT)

710

1170

3510

540

550

AG24.00

5,00

3,2

LS-2

Tubetype

700/40-22.5

Steelbelt

+

600/55-26.5 
160A8 (167A2LT)

600

1340

4020

625

625

AG20.00"

6,00

4,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelted

+

710/45-26.5 
163A8 (170A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00"

6,00

4,0

LS-2

Tubetype

700/50-26.5

Steelbelted

+

750/50-26.5 
174A8 (181A2LT)

750

1465

4395

675

670

AG24.00"

6,00

5,0

LS-2

Tubetype

700/50-26.5

Steelbelt

+

 
 *

+

710/45-26.5 
168A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00"

6,00

5,0

LS-2

Tubetype

700/50-26.5

Steelbelt