Twin Forestry 422SB

Twin Forestry 422SB

Zaprojektowane, aby osiągnąć maksymalną wydajność w pracach leśnych. Zapewnia wytrzymałość, trakcję, flotację oraz niski nacisk na glebę.

Trelleborg-Forestry-Tires-T422_200X2815

Gwarancja dodatkowej siły uciągu i świetnych osiągów. Bez dodatkowych systemów i urządzeń antypoślizgowych, by zapewnić optymalną przyczepność.
Wzór bieżnika maksymalizuje zdolności samoczyszczania się opony

• Doskonała przyczepność bez wspomagania antypoślizgowego
• Kąt nachylenia występów bieżnika to dodatkowa siła uciągu i doskonałe osiągi
• Wzór bieżnika zapewnia najlepszą zdolności do samoczyszczania się opony.
• Duża powierzchnia styku opony z glebą zapewnia niski nacisk na nią

Letöltések

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Letöltések: (pdf)

Twin Forestry

The pure quality solution  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Nyomás a lánctalpakhoz Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Acélbetétes Nyomás táblázat

710/55-34 
161A8 (168A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4,00

2,4

LS-2

Tubetype

700/55-34

Steelbelted

+

600/65-34 
157A8 (164A2LT)

600

1650

4950

775

760

DW20A

4,00

2,4

LS-2

Tubetype

600/65-34

Steelbelted

+

600/55-26.5 
160A8 (167A2LT)

600

1340

4020

626

625

AG20.00"

6.0

4,0

LS 2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

600/55-26.5 
165A8 (172A2LT)

600

1340

4020

625

AG20.00

6.0

5,0

LS 2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt