Brawler HPS Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Smooth (Solid)

A Brawler HPS (High Performance Solid – nagy teljesítményű tömör) gumikat szélsőséges körülmények közötti használatra terveztük.

Trelleborg_Brawler_HPS-Solidflex-Smooth_200x281

A Brawler HPS (High Performance Solid - nagy teljesítményű, tömör) gumiabroncsokat szélsőséges viszonyok közötti használatra terveztük, mint például fémhulladék újrahasznosítási, hulladékátrakó és bányászati tevékenységek.

• Akár 3-szor nagyobb mennyiségű koptatható gumiréteg a pneumatikus abroncsokhoz viszonyítva
• Felszerelhető eredeti gyártói (OEM) kerekekre
• Kényelmes járművezetés az elliptikus lyukszerkezetnek köszönhetően
• Egyedi gumifelület alakítható ki legfeljebb 7 collos mélységig

Letöltések

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Letöltések: (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 552 8805 7665 7045
20.5x25/17 1495 527 188 824 12155 10575 9725
23.5x25/19 1630 606 216 1149 15320 13330 12260
26.5x25/22 1715 718 236 1534 18295 15920 14640
29.5x25/25 1845 761 264 1924 22540 19610 18035

Termék film

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
*