Brawler HPS Smooth

Brawler HPS Smooth (Solid) 

A Brawler HPS (High Performance Solid – nagy teljesítményű tömör) gumikat szélsőséges körülmények közötti használatra terveztük.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

A Brawler HPS (High Performance Solid - nagy teljesítményű, tömör) gumiabroncsokat szélsőséges viszonyok közötti használatra terveztük, mint például fémhulladék újrahasznosítási, hulladékátrakó és bányászati tevékenységek.

• Akár 3-szor nagyobb mennyiségű koptatható gumiréteg a pneumatikus abroncsokhoz viszonyítva
• Felszerelhető eredeti gyártói (OEM) kerekekre
• Egyedi gumifelület alakítható ki legfeljebb 7 collos mélységig

Letöltések

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Letöltések: (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Termék film

Kapcsolat

*
*
*
*
*
*
*