Brawler HD Solidflex Smooth

Brawler HD Solidflex Smooth (Solid)

A Brawler HD gumikat úgy terveztük, hogy olyan szélsőséges körülmények között is helytálljanak, ahol szükség van a megfelelő minőségű vezethetőségre.

A Brawler HPS (High Performance Solid - nagy teljesítményű, tömör) gumiabroncsokat olyan szélsőséges viszonyok közötti használatra terveztük, ahol fontos a megfelelő minőségű vezethetőség, mint például fémhulladék újrahasznosítási, hulladékátrakó és bányászati tevékenységek. A Brawler HD két darabból álló szabadalmaztatott felni és tárcsa rendszerrel van felszerelve, amely a tárcsa cseréjével lehetővé teszi a gumiabroncs és a felni egyszerű kicserélhetőségét.

•A habbal töltött, fúvott abroncsokhoz hasonló kényelmes járművezetés
• Acél felnik a nehéz rakománnyal, magas nyomatékokkal, nyíró és hajlító erőkkel járó munkákhoz
• Egyedi gumifelület kialakítás legfeljebb 7 collos mélységig






Letöltések

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Letöltések: (pdf)

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Termék film

Kapcsolat

*
*
*
*
*
*
*