C-800 G2

C-800 G2 (OTR)

C-800 G2 földgyalu abroncsok mély mintázattal rendelkeznek. Ideális megoldást nyújtanak a puha felületeken dolgozó, megfelelő flotációt igénylő gépek számára.

C-800 G2 földgyalu abroncsok mély mintázattal rendelkeznek. Ideális megoldást nyújtanak a puha felületeken dolgozó, megfelelő flotációt igénylő gépek számára. A tartós polimer konstrukció szilárdságot és ellenállást biztosít a különféle behatások ellen. Kiváló stabilitásuk és biztonságosságuk miatt ideális választás teleszkópos rakodókhoz, személyemelőkhöz.

• Nagy futófelület
• Lapos profil mély barázdákkal
• Hosszú abroncs élettartam 
• Megfelelő flotáció puha felületeken

Letöltések

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Letöltések: (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2.5 3075 80.5

Kapcsolat

*
*
*
*
*
*
*