Brawler HPS Telehandler

Brawler HPS Telehandler (Solid)

A Brawler HPS (High Performance Solid - nagy teljesítményű tömör) teleszkópos rakodókra szánt gumikat nagy igénybevétellel járó használatra terveztük.

A Brawler HPS (High Performance Solid - nagy teljesítményű tömör) teleszkópos rakodókra szánt gumikat nagy igénybevétellel járó használatra terveztük.

A széles, lapos mintázat kiváló stabilitást biztosít az ellensúllyal együtt, amelyre a teleszkópos rakodóknak nagy szüksége van nehéz terepen. A szabadalmaztatott elliptikus lyukszerkezet kényelmes járművezetést biztosít, megnövelve ezzel a gépek működési idejét és csökkentve a gépkezelők fáradtságát.

Technikai információk

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
13.00-24/8.5 1295 330 102 304 5935 5165 4750
14.00-24/8.5 1345 356 112 370 6705 5835 5365
43x15-24/10 1090 380 82 228 5600 4870 4480
47x17-24/10 1190 430 100 325 6300 5480 5040

Termék film

Kapcsolat

*
*
*
*
*
*
*