C-800 L2

C-800 L2 (OTR)

A C-800 L2 öntisztító profil nagy futófelületének köszönhetően megfelelő flotációt biztosít a puha felületeken. A tartós polimer konstrukció kellő szilárdságot és ellenállást nyújt a különféle behatások ellen.

A C-800 L2 öntisztuló profil nagy futófelületének köszönhetően megfelelő flotációt nyújt a puha felületeken. A tartós polimer konstrukció szilárdságot és ellenállást biztosít a különféle behatások ellen.

• Nagy futófelület
• Lapos profil mély barázdákkal
• Hosszú abroncs élettartam
• Megfelelő flotáció puha felületeken

Letöltések

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Letöltések: (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [bar] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93.6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133.6

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
*