C-800 F3

C-800 F3 (OTR)

A C-800 F3 abroncsokat a kotró-rakodók első tengelyéhez terveztük. A széles futófelület megnövelt stabilitást és a flotációt kínál.

A C-800 F3 (11L-16) abroncsokat a kotró-rakodók első tengelyéhez terveztük. A széles futófelület megnövelt stabilitást és flotációt kínál.

• Megnövelt flotáció
• Kiváló stabilitás
• Hosszabb abroncs élettartam
• Oldalfal védelem
• Fokozott forgácsolódás és töredezés elleni védelem

Letöltések

Construction Brochure Imperial Sizes

Trelleborg Construction series tires tracks & wheels  

Letöltések: (pdf)

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
11L-16 10 8.0-16 838 279 11 3.6 1120 22.7

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
*