SKS-900 Traction

SKS-900 Traction

Az SKS-900 Traction profil kiválóan ellenáll a köveknek és a lépcsős kiképzésnek köszönhetően öntisztuló tulajdonsággal is rendelkezik.

Az SKS-900 tömör kompaktrakodó gumiabroncsok tereprendezési, építkezési, bontási és bányászati munkakörnyezethez lettek kialakítva. 

Az SKS-900 elsősorban szerelt egységként érhető el, de külön is megvásárolható.

• Ideális újrahasznosító és hulladékkezelő telepeken
• A mintázat speciális kialakítása ellenáll a kavicsoknak, megnövelve ezzel az abroncs élettartamát
• A lépcsős mintázat eredményeként kiváló öntisztulási képesség puha talajon

Technikai információk

metric
Size Equivalent Pneumatic Size Rim Tread Depth [mm] Max Width
[mm]
O.D.
[mm]
Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
31x10-20 (Left) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66.224432
31x10-20 (Right) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66.224432
33x12-20 (Left) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92.4874088
33x12-20 (Right) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92.4874088

Kapcsolat

*
*
*
*
*
*
*