SKS-900 Smooth

SKS-900 Smooth

Az SKS-900 sima profilja kiváló stabilitást biztosít sík felületen történő munkavégzéshez.

Az SKS-900 tömör kompaktrakodó gumiabroncsok tereprendezési, építkezési, bontási és bányászati munkakörnyezethez lettek kialakítva. 

Az SKS-900 elsősorban szerelt egységként érhető el, de külön is megvásárolható.

• Ideális újrahasznosító és hulladékkezelő telepeken
• Nagyobb stabilitás és jobb tapadás sima felületeken
• Megnövelt élettartam a nagyobb felületnek köszönhetően

Technikai információk

metric
Size Equivalent Pneumatic Size Rim Tread Depth [mm] Max Width
[mm]
O.D.
[mm]
Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
31x10-20 10-16.5 7.5-20 42 263 775 2380 71.7
33x12-20 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 101.8

Kapcsolat

*
*
*
*
*
*
*