Brawler HPS Skid Steer Solidflex Traction

Brawler HPS Solidflex Skid Steer Traction

A Brawler HPS (High Performance Solid - nagy teljesítményű, tömör) kompaktrakodó gumiabroncsokat szélsőséges viszonyok közötti használatra terveztük, mint például fémhulladék újrahasznosítási, hulladékátrakó és bányászati tevékenységek.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

A Brawler HPS Solidflex gumiabroncs a szabadalmaztatott elliptikus lyukszerkezetnek köszönhetően kényelmes járművezetést biztosít, megnövelve ezzel a gépek működési idejét és csökkentve a gépkezelők fáradtságát.


• Tartós, vágásnak ellenálló gumikeverék, mely megszünteti a defekt okozta leállásokat
• A mély mintázatnak köszönhetően a fúvott abroncsokhoz képest akár 3-szor nagyobb mennyiségű koptatható gumiréteg

Letöltések

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 69 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 98 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 142 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 203 4955
metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Termék film

Kapcsolat

*
*
*
*
*
*
*