Brawler HPS Skid Steer Smooth

Brawler HPS Skid Steer Smooth

A Brawler HPS (High Performance Solid - nagy teljesítményű, tömör) kompakt rakodó gumiabroncsokat szélsőséges viszonyok közötti használatra terveztük, mint például fémhulladék újrahasznosítási, hulladékátrakó és bányászati tevékenységek.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Smooth-200x281


A Brawler HPS Solidflex gumiabroncs a szabadalmaztatott elliptikus lyukszerkezetnek köszönhetően kényelmes járművezetést biztosít, megnövelve ezzel a gépek működési idejét és csökkentve a gépkezelők fáradtságát.


• Tartós, vágásnak ellenálló gumikeverék, mely megszünteti a defekt okozta leállásokat
• A mély mintázatnak köszönhetően a fúvott abroncsokhoz képest akár 3-szor nagyobb mennyiségű koptatható gumiréteg

Letöltések

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 79 3755
33x12-20/7.5  12-16.5 840 305 56 106 3960
36x14-20/7.5  14-17.5 915 356 71 161 4415
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 220 6605

Termék film

Kapcsolat

*
*
*
*
*
*
*