SK-900 ND

SK-900 ND

Az SK-900 ND (nem irányított) gumiabroncsokat úgy terveztük, hogy maximális teljesítményt nyújtsanak betonon, aszfalton és egyéb szilárd felületeken.

Trelleborg_Pneumatic_SK900_200x281

A Trelleborg fúvott abroncsok között megtalálható az SK-900 ND (nem irányított) prémium gumiabroncs is, amely nagy teljesítményű alkalmazásokhoz készül.

• A hagyományos kompaktrakodó abroncstól mélyebb mintázat az kisebb kopás érdekében
• Lapos profil, megerősített oldalfal a maximális védelem érdekében
• A mintázatnak köszönhetően azonos teljesítményt nyújt előre- és hátramenetben is

Letöltések

SK-900 ND

Premium Construction Pneumatic  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10-16.5 10 8.25-16.5 773 264 27 5.2 2135 33.9
12-16.5 12 9.75-16.5 831 305 33 5.5 2865 42.4

Kapcsolat

*
*
*
*
*
*
*