SK-800

SK-800

Az SK-800 gumiabroncsokat általános építőipari felhasználásra terveztük.

Trelleborg_Pneumatic_SK800_200x281

Ezek az abroncsok széles mintázattal rendelkeznek, amely optimális tapadást és vonóerőt biztosítanak sima és durva felületeken egyaránt. A kiváló minőségű anyagból készült futófelület maximális élettartamot tesz lehetővé és megnöveli a vágásnak és forgácsolódásnak való ellenállást.

• Robusztus abroncs kialakítás felni védővel
• Költséghatékony gumiabroncs
• Optimális kapaszkodás és vonóerő

Letöltések

SK-800

Mid-Ramge Construction Pneumatic  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 751 270 16 4,1 1880 20,9
10-16.5 10 8.25-16.5 751 270 16 5,2 2135 21,4
12-16.5 10 9.75-16.5 815 308 17 4,5 2540 25,9
23 x 8.5-12 6 7.0-12 574 213 12 3,4 820 11,8
27 x 8.5-15 8 7.0-15 678 213 12 4,15 1305 14,5

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *