Custom Sizes

Custom Sizes (Solid)

A Trelleborg felni rendszerek az egyedi megoldások széles választékát kínálják az Ön igényeinek kielégítésére.

Tudjuk, hogy a különleges körülmények nagyobb abroncsokat vagy éppen egyedi mintázatot követelnek meg. Azon dolgozunk, hogy a speciális igényeket is kielégítsük és Önnek megfelelő, magas értéket képviselő gumiabroncsot kínáljunk. Elkötelezett mérnökeink az Ön bevonásával készítik el a kért abroncsokat legfeljebb 80,0" magasságig és 7" mintamélységig.

• Kompatibilis az eredeti gyártói (OEM) gépekkel

• Extrém körülményekre és nagy terhelésekre tervezve

• Prémium bányászati gumi a hosszabb élettartam érdekében

• Egyedi tapadási igények szerinti kialakítás

• Fúvott abroncsoknál magasabb teherbírási képesség és alacsonyabb karbantartási igény

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *