Excavator Dual Assembly

Excavator Dual Assembly (Solid)

A Trelleborg Excavator iker gumiabroncsos kialakítása ideális választás a fémhulladék telepeken ellátandó feladatokhoz.

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281

A Trelleborg Excavator gumiabroncsok innovatív mintázatuknak és kialakításuknak köszönhetően kiváló tapadást és stabilitást biztosítanak. A defektek kivédése folytán a gép állásideje is minimalizálható. Ez az abroncs kiváló teljesítményt nyújt olyan környezetben, ahol a biztonság létfontosságú, a leállás pedig elfogadhatatlan.

Ez az abroncs több, mint egy prémiumtermék. A magas minőséget képviselő kerék nagy igénybevételre lett tervezve, a középső távtartó pedig megakadályozza, hogy szennyeződés kerüljön az egységbe

• Széles profilnak köszönhető megnövelt stabilitás
• Kiváló tapadás
• Megerősített oldalfal védelem a defektek kivédése érdekében

Letöltések

Excavator

Engineered Performance  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric SIZES
Tire Description Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
*