Excavator

Excavator (Solid)

A Trelleborg Excavator család ideális választás az építőipari, valamint a hulladékgazdálkodási és a fűrészipari munkákhoz.

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

A Trelleborg Excavator gumiabroncsok innovatív mintázatuknak és kialakításuknak köszönhetően kiváló tapadást és stabilitást biztosítanak. A defektek kivédése folytán a gép állásideje is minimalizálható. Ez az abroncs kiváló teljesítményt nyújt olyan környezetben, ahol a biztonság létfontosságú, a leállás pedig elfogadhatatlan.

A Trelleborg Ecavator család ideális választás az építőipari, valamint a hulladékgazdálkodási és a fűrészipari munkákhoz.

Letöltések

Excavator

Engineered Performance  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

metric SIZES
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
*