Trelleborg ProgressiveTractionTM gumiabroncsok exklúzív szerelésben az új Massey Ferguson 6718S traktorokon

Trelleborg ProgressiveTractionTM gumiabroncsok exklúzív szerelésben az új Massey Ferguson 6718S traktorokon

A Trelleborg ProgressiveTractionTM abroncsát választották az egyetlen gyári szerelési opciónak az új Massey Ferguson 6718 S, a világ első 200 lóerős négyhengeres traktorához. A 2017-es Az Év Traktora 2017 (TOTY) díjak nyílt kategóriájának döntőse, az új modell szeptember 5-i sajtóeseményen került bemutatásra és szeptember 6-8 között az Innov-Agri (Outarville, Franciaország) kiállításon a szélesebb közönség számára is megtekinthető volt.

Campbell Scott, a Massey Ferguson Marketing Igazgatója, mondta: “Az exkluzív Trelleborg TM700 ProgressiveTractionTM and TM800 ProgressiveTractionTM abroncs opció tovább növeli a teljesítményt azzal, hogy a leghatékonyabb módon viszi át az MF 6700 S traktor erejét és nyomatékát a talajra. Az Antarctica 2 expedíció során a Déli Sarkon extrém körülmények között tesztelt standard MF 5610 kerekes traktoron ezek az abroncsok bizonyítottan megnövelték a teljesítményt és a vezetői komfortot, ugyanakkor csökkentették a talaj tömörítést és az üzemanyag-fogyasztást.”  

A sajtórendezvény részeként, Trelleborg szántóföldi gyakorlati bemutatón a TOTY nemzetközi zsűrije előtt igazolta a  ProgressiveTractionTM technológia prémium teljesítményét.

Két MF 6718S traktor egy 150 méteres távon különböző abroncs-szereléssel: az első Trelleborg TM800 ProgressiveTractionTM 650/65R38 és 540/65R28 méretű abroncsokkal, míg a második standard TM800 abroncsokkal volt szerelve. A két traktor egy fémhuzallal egy harmadik Massey Ferguson 8730 fékező traktorhoz volt kötve mely Trelleborg TM1000 High Power abroncsokkal rendelkezett, nagy súlyozás mellett. A kötél csigával volt ellátva, ezáltal szabad mozgást nyújtva, hogy a traktor a legnagyobb erőátvitelt biztosítsa a talajra és elhúzhassa a másikat.

Lorenzo Ciferri, Marketing Igazgató, Trelleborg Mezőgazdasági és Erdészeti Abroncsok, mondta: “A teszteredmények bizonyították a Trelleborg ProgressiveTraction™ verhetetlen teljesítményét. A két kapaszkodási pont növeli a tapadást, az új mintázat nagyban csökkenti a csúszás lehetőségét, maximális vonóerőt biztosítva. A ProgressiveTraction™ technológia akár 18 százalékkal növeli a vonóerőt a piaci átlaghoz képest. A hektáronként számított lerövidült munkaidő kisebb károsanyag kibocsátást és prémium költséghatékonysáhot eredményez.”