Trelleborg bemutatja az új generációs TM1060 termékvonalat

Trelleborg

Trelleborg bemutatja az új generációs TM1060 termékvonalat

November 8-14 között, a németországi Hannoverben megrendezendő Agritechnica 2015 kiállításon kerül bemutatásra a Trelleborg legújabb, úttörő TM1060 gumiabroncsa. A ProgressiveTractionTM technológiával tervezett, innovatív TM1060 nagy teljesítményű megoldásokat kínál a traktorok legújabb generációinak szerelésére 80-tól 300 lóerőig.

Piero Mancinelli, K&F Igazgató, Mezőgazdasági és Erdészeti Gumiabroncsok, Trelleborg Wheel Systems, mondta: “Nekünk a Trelleborgnál, hosszútávú elkötelezettségünk, hogy megfeleljünk a közép és nagy teljesítményű legújabb generációs traktorok állította elvárásoknak, melyek extra vonóerőt és hatékonyságot követelnek meg abroncsainktól.

“1975-ben mi voltunk az elsők akik bevezettük az alacsony /60 szériás abroncsokat és büszkeséggel tölt el, hogy most bemutathatjuk az új TM1060 abroncsot. A termékvonal megnövelt terhelhetőséget és kiváló összteljesítményt nyújt, az abroncsméret változatása nélkül. Az új Trelleborg TM1060 nemcsak megismétli, hanem túlszárnyalja a /60 szériájú abroncsok teljesítményét. A termékvonal legnagyobb mérete a VF 710/60R42, akár 40%-kal nagyobb teherbírású, mint prémium versenytársai a piacon. Továbbá, ellentétben a piacon létező más megoldásokkal, a TM1060 abroncs a 300 LE fölötti traktorok szerelésére is tökéletesen alkalmas, és keskenyebb felnin is hozzájárul a traktor hatékonyságának megnöveléséhez. 

“A ProgressiveTractionTM technológiánk alkalmazása az új TM1060 vonal esetében azt jelenti, hogy ismételten magasabbra tettük a lécet, ha a mai és jövőbeni gazdasálkodási hatékonyság és termelékenység fokozásáról beszélünk, ugyanakkor megnövelve a traktor környezeti teljesítményét is.”

A Trelleborg ProgressiveTractionTM technológiájának köszönhetően, az új TM1060 termékvonal kettőzött bordája a gazdálkodási hatékonyság fokozását igéri. A ProgressiveTractionTM mintázat, innovatív dupla élű bordáival, megnöveli a tapadást és vonóerőt és erős alapja jelentősen csökkenti a vibrációt. A hatását különböző időpontban kifejtve a talajon, a kettőzött borda fokozatosan ad le nagyobb vonóerőt, akkor amikor szükséges. 

Ezen túlmenően, a rugalmas karkassz homogén deformáció eloszlást garantál, elnyelve az útfelszín egyenetlenségei okozta rázkódást, kényelmesebb utazást biztosít. 

Szántóföldön, az új ProgressiveTractionTM dizájn megnövelt vonóerőt biztosít, csökkentve a szükséges munkaidőt, csakúgy mint a működtetési és üzemanyag költségeket. Mivel akár nagyon alacsony nyomáson is képes dolgozni, a 60-as széria tipikus előnyeivel, a TM1060 extra széles lenyomatot generál, prémium talajvédelmet, gazdálkodási termelékenységet és terméshozamot biztosít. Közúton, az új oldalfal képzés jelentősen csökkenti a gördülési ellenállást, üzemanyag-fogyasztást és károsanyag kibocsátást, ugyanakkor megnövelt kényelmet és biztonságot nyújt a gép kezelőjének. A bordák alapjánál, a bordaközi teraszok segítenek a sár kiforgatásában, maximalizálva az abroncs öntisztitó képességét.
Az új termékvonal tartalmazza a következő méreteket: VF 520/60R28 149D, VF 600/60R28 157D, VF 600/60R30 158D, VF 650/60R38 166D, VF 710/60R38 171D and VF 710/60R42 173D. További információkért a TM1060 termékvonallal kapcsolatban, látogasson el internetes oldalunkra: www.trelleborg.com/wheels.