Trelleborg 2016 Mezőgazdasági Road Show Belgium

Trelleborg 2016 Mezőgazdasági Road Show Belgium

Szeptember 17-18 között újabb európai megállóhoz érkezik a Trelleborg 2016 Mezőgazdasági Abroncs Road Show  Belgiumban a Q-Team Demo rendezvényén Waremmeben. Napi két szántóföldi gyakorlat során bemutatásra kerülnek a széles abroncslenyomat előnyei a mezőgazdasági műveletek összhatékonyságára és termelékenységére nézve. 

A bemutatón két Case CVX 195 traktor 200 méteres távot tesz meg különböző abroncsokkal szerelve. Az első Trelleborg VF 710/60R38 TM1060 és VF 600/06R28 TM1060 abroncsokkal fut, míg a második 650/65R38 TM800 és 540/65R28 TM800 abroncsokkal.

A két traktor egy fémhuzal segítségével van összekötve egy harmadik Case Optum 300 fékező traktorral. A kötél csigával van ellátva, ezáltal szabad mozgást nyújtva, hogy a traktor a legnagyobb erőátvitelt biztosítsa a talajra és elhúzhassa a másikat. Mérésre kerül a két traktor közti  időkülönbség és egy számítógépes aplikáció segítségével felmérik a megtakarításokat is.

Az extrém alacsony nyomáson is kiválóan dolgozó 60-as szériájú TM1060 abroncs, extra széles lenyomatot generál, prémium talajvédelem, termelékenység és terméshozam mellett, prémium vonóerőt garantál a Progressive Traction mintázatnak köszönhetően.

Lorenzo Ciferri, Marketing Igazgató, Trelleborg Wheel Systems, Mezőgazdasági és Erdészeti Abroncsok, rámutatott hogy a talaj tömörítés nem csupán hatékonyság kérdése, de hosszútávon befolyásolja a termelékenységet is. “A Trelleborg extra széles abroncslenyomat segítségével csökkenthető a talajnyomás, ugyanakkora terhelés mellett. Napjainkban a mezőgazdasági eszközök méretének növekedése miatt a talajtömörödés veszélye sokkal nagyobb, mint a múltban, épp azért a Trelleborg kiemelt figyelemmel kíséri ezt.”

A júniusban Németországban kezdődő és 2016 végéig tartó roadshow, mezőgazdasági  és speciális felhasználói rendezvényeken lesz jelen, nem kevesebb mint hét európai országban, Kínában és Dél-Afrikában, hogy bemutassa a legújabb generációjú Trelleborg abroncsokat és kerekeket.

A Trelleborg gyakorlati bemutatóin való részvételt biztosító regisztrációért vagy további információkért a Trelleborg 2016 Road Show-val kapcsolatban, keresse fel oldalunkat: www.trelleborg-roadshow.com.