Pneu à carcasse diagonale
Un pneu diagonal a une structure simple. Les différentes couches de toiles s’étendent jusqu’aux talons et sont placées alternativement à moins de 90 degrés par rapport à la ligne centrale de la bande de roulement.
La carcasse est rigide, robuste et durable. Elle est également soumise à de hautes tensions internes durant le roulement. Un pneu à carcasse diagonale:
- est bon sur les sols difficiles et les surfaces irrégulières
- a des flancs robustes
- a une bonne stabilité latérale.
Pour plus d’informations, veuillez sélectionner un type de pneu dans la barre latérale.