Contactez-nous
Contactez-nous






Trelleborg SKS-900

Le SKS-900 est la plus récente offre de Trelleborg. Elle constitue une solution de rentabilité pour les industries du bâtiment, de l’aménagement paysager, de la démolition, de l’exploitation minière, des services publics.

Le SKS-900 est un pneu Solid Skid Steer (plein à direction différentielle) caractérisé par sa puissance de traction, sa technologie d’éjection de pierres unique et une meilleure résistance au glissement que la plupart de ses concurrents.

Cliquez pour agrandir l'image

Caracteristiques
Données techniques
Téléchargements


  • Profondeur et conception de la sculpture assurant une traction améliorée
  • Conception en terrasses avec technologie «auto-nettoyante»
  • Éjecteurs de pierres (réduisant l’usure inégale)
  • Composés de haute qualité
  • Offre complète grâce aux roues spécifiques conçues pour l’application
  • Système de montage rapide (Trelleborg LOC)
  • Pneu directionnel (les modèles droits et gauches sont identifiés par un marquage spécifique)

 


Sculptures disponibles :
 
SKS-900

 

Dimensions disponibles :

 
Dimensions Loc Largeur à la jante Largeur  Diamètre extérieur (mm) Capacité de charge @ 8 km/h (kg) Poids à l’expédition (kg)
maxi. (mm)
31x10x20 (L) x 7,5 236 775 2380 66
31x10x20 (R) x 7,5 236 775 2380 66
33x12x20 (L) x 7,5 287 828 3075 92
33x12x20 (R) x 7,5 287 828 3075 92
 



Mis à jour 2009-11-24 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message