Contactez-nous
Contactez-nous






Trelleborg Expert

Expert est le produit d’excellence de la gamme des pneus résilients Trelleborg. Ses nombreuses caractéristiques impressionnantes le positionnent au premier rang du marché mondial. Ce pneu plus grand, plus large et plus résistant est conçu pour les conditions les plus exigeantes, lorsque les applications lourdes et les cadences de production nécessitent des performances remarquables.

Expert est un pneu à haute résistance et à haute durabilité. Il fonctionne avec une efficacité optimale sur tous les équipements de manutention modernes, répondant totalement aux exigences ultimes des applications industrielles. Il répond à toutes les attentes des clients, offrant une excellente adhérence, une traction totale, une tenue de route impressionnante, avec une durabilité encore améliorée et une rentabilité optimale.

 



Cliquez pour agrandir l'image

Caracteristiques
Données techniques
Téléchargements


  • Grand diamètre extérieur
  • Zone de contact plus large
  • Chape plus épaisse
  • Le meilleur rapport d’empreinte nette/ brute et un volume de caoutchouc optimal
  • Une robustesse exceptionnelle
  • Une capacité de charge supérieure, une durée de vie accrue et une fiabilité maximale
  • Réduit la maintenance des véhicules

 


Composés disponibles :

 

Non marking - Composé blanc, sans risque de traces quelle que soit la surface. Pneu haute performance.

Elcon - Prévient les chocs électriques et les étincelles. Exigé dans les environnements explosifs avec accumulation d’électricité statique.

High load - Pneu à deux niveaux avec d’excellentes performances pour les charges les plus lourdes. Bonne tenue de route et chaleur accumulée réduite.

Disponible sur demande :

 

Cut resistant - Très efficace sur des surfaces rugueuses ou abrasives. Haute résistance à l’arrachement et à la détérioration des flancs.
 
Sculptures disponibles :
 
 
HT2 FG
 
Dimensions disponibles :
 
 
        Dimensions Poids Capacité de charge (kg)  
Taille  Largeur à la jante  Profil         Chariots élévateurs à contrepoids Autres véhicules
        Largeur Diamètre jusqu’à 25 km/h (remorques)
      Expert Loc maxi. (mm) exterieur (mm) kg Roue porteuse Roue directrice 6 km/h 10 km/h 25 km/h
5.00-  8 3.00D  -  8 FG X 123 465 17,7 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D  -  8 FG X 114 384 9,9 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R  -  8 FG X 154 417 17,0 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R  -  8 FG X 158 460 21,5 2145 1650 2145 1950 1650
6.00-  9 4.00E  -  9 FG X 144 530 26,8 1885 1450 1885 1710 1450
21x8-  9 6.00E  -  9 FG X 198 521 35,0 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F - 10 FG X 168 574 36,7 2340 1800 2340 2185 1800
23x9-10 6.50F - 10 FG X 208 588 48,8 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F - 10 FG X 221 458 25,4 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S - 12 FG X 181 659 49,2 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G - 12 FG X 240 589 50,2 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G - 12 FG X 252 682 78,7 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 6.50 - 15 FG X 212 808 89,2 4750 3650 4750 4300 3650
28x9-15 7.00 - 15 FG X 223 703 63,0 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15)
250-15 7.00 - 15 FG X 225 720 69,5 4640 3570 4640 4200 3570
7.50  - 15 FG X 225 720 70,5 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00 - 15 FG X 248 819 108,4 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75 - 15 FG X 292 822 125,0 7800 6000 7800 6430 6000
12.00-20 8.00 - 20 HT2   300 1120 243,0 7560 6300 7560 6870 6300
8.50 - 20 HT2 300 1120 247,0 7560 6300 7560 6870 6300
  10.00 - 20 HT2   350 1120 291,0 7800 6500 7800 7100 6500
 



Mis à jour 2009-11-24 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message