Conçu à l’aide des technologies les plus récentes et des analyses de laboratoire de pointe, le M2 combine la résistance du Mono-Matic (le premier pneu plein formé) à la tenue de route du HP (un composé de semelle innovant assurant une bonne tenue thermique et une durabilité élevée) et la puissance du E-Class (une base en caoutchouc dur garantissant un roulement efficace sans glissement sur la roue grâce aux fils d’acier intégrés au talon).
Ce pneu à trois couches avec talons renforcés par des fils d’acier constitue une évolution importante par rapport au précédent modèle de pneu plein Monarch. La conception de la nouvelle sculpture et du nouveau composé représente un bond en avant pour la technologie de fabrication des pneus.
Ces changements aboutissent à un pneu plein offrant une durée de vie encore plus longue.
Cliquez pour agrandir l'image
Composés disponibles :
LONG DISTANCE® NON-MARKING – Offre une résistance remarquable à l’usure, aux entailles, à l’arrachement, une bonne tenue de route, sans laisser de traces sur son passage.
Composés special - Disponible sur demande
Sculptures disponibles :