Le pneu résilient Mastersolid a été développé avec les technologies industrielles les plus récentes. Ce pneu particulièrement robuste est adapté aux longues distances et aux lignes droites.
Une haute qualité et une technologie de pointe garantissent un produit de première classe avec des avantages économiques prouvés. Fabriqué à partir de composants de qualité, le Mastersolid offre une longévité étendue, une bonne résistance à l’abrasion, une haute absorption des chocs, un confort optimal et ne requiert aucune maintenance. La sculpturefonctionnelle et le profil carré offrent une traction optimale, une adhérence constante, une haute stabilité et une efficacité accrue. Tous ces avantages génèrent un confort optimal, des réductions de coûts, avec en particulier une maintenance réduite qui évite les baisses de productivité. Mastersolid est un pneu conçu pour les applications industrielles moyennes. Il offre de bonnes performances en stabilité, sécurité et durabilité. Mastersolid : la solution de fiabilité !
Cliquez pour agrandir l'image
Composés disponibles :
Sculptures disponibles :
Mastersolid