Contactez-nous
Contactez-nous






Trelleborg Elite XP

L’évolution rapide des équipements de manutention induit des changements importants dans les conditions d’utilisation et les avantages attendus des pneus pleins. Face à cette demande, Trelleborg a créé une nouvelle gamme de pneus résilients ELITE XP.

Nos services R&D ont développé ce nouveau pneu grâce à des technologies de pointe et un nouveau concept nommé « Controlled Deformation Matrix (CDM). Cette approche permet de contrôler la déformation interne en charge dans des conditions d’accélération et de vitesse variables.

Cette étape importante pour Trelleborg représente une évolution fondamentale pour la technologie de fabrication des pneus. Joignez-vous à nous dans cette galaxie de l’innovation.


 

 

 

  

 

Cliquez pour agrandir
l'image

Caracteristiques
Données techniques
Téléchargements


15% de longévité en plus

  • 20% de caoutchouc en plus et une zone de contact maximale
  • 10% de plus en profondeur de semelle et un design spécial pour éviter la distorsion des blocs
  • 15% de moins en chaleur accumulée et un meilleur contrôle des déformations

 

13% de rendement énergétique en plus

  • Réduction du coefficient de résistance au roulement
  • Réduction des déformations et des frictions
  • Composé en caoutchouc de la plus haute qualité pour éviter les déformations plastiques et d’hystérésis

 

20% de stabilité en plus en condition de travail

  • Stabilité latérale optimale
  • Stabilité en charge améliorée
  • Capacité d’amortissement avancée, avec une absorption des chocs et des vibrations améliorée de 10%

 

Une conception innovante

  • Sculpture conçue pour assurer une traction totale et une adhérence maximale
  • Réduction du bruit normalement généré par la sculpture du pneu
  • Facteur de compression élevé prévenant les risques de glissement sur la jante
  • Composé sans pétrole anticipant la directive 2005/69/CE de l’UE

 


Composés disponibles :
 
Non marking - Composé blanc, sans risque de traces quelle que soit la surface. Pneu haute performance.
Elcon - Prévient les chocs électriques et les étincelles. Exigé dans les environnements explosifs avec accumulation d’électricité statique.
High load - Pneu à deux niveaux avec d’excellentes performances pour les charges les plus lourdes. Bonne tenue de route et chaleur accumulée réduite.
 
Disponible sur demande :  
 
Cut Resistant - Très efficace sur des surfaces rugueuses ou abrasives. Haute résistance à l’arrachement et à
 
Sculptures disponibles :
 
XP
L
LG
 
Dimensions disponibles :
 
        Dimensions Capacité de charge (kg)  
Taille  Largeur à la jante  Profil       élévateurs à fourche Autres véhicules
        Largeur Diamètre jusqu’à 25 km/h (remorques)  
      Elite Loc maxi. (mm) exterieur (mm) Roue porteuse Roue directrice 6 km/h 10 km/h 25 km/h
3.00-4 2.10  -  4 XP 84 250 260 195 260 235 195
  2.50C-  4 XP   84 250 260 195 260 235 195
4.00-4 2.50C-  4 XP 93 306 535 410 535 485 410
4.00 - 8 3.00D-  8 XP; LG X 104 406 950 730 950 860 730
5.00-8 3.00D-  8 XP X 122 457 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D-  8 XP; LG X 118 377 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R-  8 XP X 152 411 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R-  8 XP; L X 158 456 2145 1650 2145 1950 1650
6.00-9 4.00E-  9 XP X 141 524 1885 1450 1885 1710 1450
140/55-9 4.00E-  9 XP x 132 380 1170 900 1170 1060 900
21x8-9 6.00E-  9 XP X 186 516 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 XP X 160 574 2340 1800 2340 2125 1800
23x9-10 6.50F-10 XP X 200 583 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F-10 XP X 197 456 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S-12 XP; L X 171 650 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G-12 XP X 240 583 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 XP X 240 676 3900 3000 3900 3540 3000
23x5 3.75P-13 XP X 138 617 1495 1150 1495 1355 1150
5.50-15 4.50  -15 XP 143 664 2195 1625 2155 1870 1495
 6.00-15 4.50  -15 XP   150 693 2455 1820 2435 2095 1675
7.00-15 5.50  -15 XP X 180 730 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 5.50  -15 XP   194 744 3900 3000 3900 3540 3000
6.00  -15 XP 194 744 3900 3000 3900 3540 3000
  6.50  -15 XP   194 744 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 5.50  -15 XP 208 806 4530 3485 4530 4110 3485
  6.50  -15 XP X 208 806 4750 3650 4750 4300 3650
28x9-15 7.00  -15 XP X 225 692 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15)
28x12½-15 9.75  -15 XP X 284 710 5525 4250 5525 5015 4250
250-15 7.00  -15 XP X 225 709 4640 3570 4640 4200 3570
7.50  -15 XP X 236 709 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00  -15 XP X 255 812 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75  -15 XP X 284 812 7800 6000 7800 6430 6000
7.50-16 6.00F-16 XP   204 752 3950 3050 3950 3600 3050
9.00-20 6.50  -20 XP 220 974 5400 4500 5400 4910 4500
  7.00  -20 XP   220 974 5400 4500 5400 4910 4500
10.00-20 7.50  -20 XP; L 250 1009 6000 5000 6000 5455 5000
  8.00  -20 XP   250 1009 6000 5000 6000 5455 5000
11.00-20 8.00  -20 XP 260 1040 6540 5450 6540 5925 5450
12.00-20 8.00  -20 XP; L   260 1090 7560 6300 7560 6870 6300
8.50  -20 XP 260 1090 7560 6300 7560 6870 6300
  10.00  -20 XP   313 1090 7800 6500 7800 7100 6500
355/50-20 10.00  -20 L X 307 828 8990 6915 8990 8160 6915
12.00-24 8.50  -24 XP   295 1178 8040 6700 8040 7300 6700
10.00  -24 XP 295 1178 8280 6900 8280 7530 6900
14.00-24 10.00  -24 XP   326 1318 11100 9250 11100 10100 9250
16.00-25 11.25  -25 XP 410 1442 15000 12500 15000 13600 12500
 

Brochure bientôt disponible



Mis à jour 2012-04-12 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message