Les pneus moulés Trelleborg® POS sont utilisés dans le monde entier pour toutes les catégories d’application de manutention. Elles incluent : chariots élévateurs, remorques, dollies, ainsi qu’une gamme de véhicules spécialisés et d’engins stationnaires. Une technologie unique permettant d’atteindre de hauts niveaux de fiabilité et de productivité leur confère des performances exceptionnelles. Deux standards et trois composés spéciaux sont disponibles, donnant aux utilisateurs un choix complet de composés répondant aux besoins spécifiques de chaque application.
Cliquez pour agrandir l'image
Composés disponibles :
GST – Le composé GST est conçu pour assurer la meilleure résistance à l’usure et aux coupures. Les pneus GST sont principalement utilisés sur des véhicules à moteur thermique.
RR – Le composé RR combine une faible résistance au roulement avec de remarquables caractéristiques de durabilité et d’excellentes propriétés thermiques. Le RR est une solution adaptée aux véhicules à moteur électrique.
HG – Le pneu HG se caractérise par une conception spéciale intégrant un double composé. Il convient aux applications extrêmes où l’accumulation de chaleur est une contrainte forte. Ses avantages incluent : excellente performance dynamique, élasticité élevée, faible résistance au roulement, confort et durabilité exceptionnelle.
NATUR – Composé non-marquant qui ne laisse aucune trace quelle que soit la surface. Il n’est pas électriquement conducteur ou antistatique.Les véhicules dont les roues sont équipées de ce composé doivent être mis à la terre avant toute utilisation dans une zone inflammable ou présentant un risque d’explosion.
ELF – Ce composé électriquement conducteur est conçu pour être utilisé dans les zones inflammables ou présentant un risque d’explosion.La conductivité est conforme à la directive WdK-no. 110, classe 1.
Sculptures disponibles:
Dimensions disponibles :