Cliquez pour agrandir l'images
Flat Profile
Mono-Grip Wide
Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site États-Unis
Composés disponibles dans les trois profils différents :
Dual Service - Un composé de haute qualité, avec la particularité d’avoir démontré d’excellentes performances aussi bien avec des motorisations thermiques qu’électriques.
Long Distance® Non-Marking - Ce composé de haute qualité est conçu pour assurer une durée de vie 50% plus longue de la semelle. Il est la solution idéale pour les applications où la longévité de la semelle est le principal critère de choix.
Lion - Un composé de haute qualité, avec la particularité d’avoir démontré d’excellentes performances aussi bien avec des motorisations thermiques qu’électriques. Le composé Lion avec sa faible résistance au roulement permet de réduire la consommation d’énergie et de carburant.
Commandes spéciales – Divers composés techniques sont disponibles sur demande.
Sculptures disponibles :