Contactez-nous
Contactez-nous






Gamme Moulés

Les pneus moulés – aussi appelés bandages creux – sont fabriqués sur la base d’une bande en acier conique ou cylindrique ou de fils d’acier sur lesquels le caoutchouc est vulcanisé.
Généralement, ce type de pneu n’a qu’une seule couche de caoutchouc, mais des versions à deux couches sont disponibles.
 
 
 
 
 
Fabrication des pneus moulés:
  • Bandage cylindrique en acier, épaisseur normale de 10 mm
  • Profil mince
  • Semelle en caoutchouc vulcanisée sur le bandage en acier

Profil de semelle:

  • round crown
  • plat

Avantages du profil round crown:

une bonne zone de contact assure une meilleure tenue de route et une bonne stabilité en charge.

Avantages du profil plat:

une zone de contact plus grande, avec une distribution accrue de la charge et une stabilité améliorée.

Cliquez sur une image pour consulter d’autres informations sur le produit.

Mis à jour 2009-11-28 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message