Guide général et exemples
Utiliser les proportions suivantes, fournies comme indication générale:
Danger ! : Ne jamais verser l’eau dans le chlorure de calcium, toujours verser le chlorure de calcium dans l’eau.
Chlorure de calcium (Ca Cl2) (Ca Cl2)
Température °C |
Ca Cl2 kg |
Eau litre |
Poids total kg (par litre de mélange liquide) |
|
-10 -20 -30 -40 |
0,14 0,24 0,36 0,49 |
0,95 0,90 0,83 0,76 |
1,09 1,14 1,19 1,25 |
Exemple : Dimension du pneu 650/60-38 TWIN 414. Volume at 75% filling level = 590 litre Pour une température antigel de –30 °C.
* Quantité de Ca Cl2 * Volume d’eau * Poids total
|
590 x 0,36 = 212 kg 590 x 0,83 = 490 kg 590 x 1,19 = 702 kg
|
|
Chlorure de calcium (Ca Cl2)
|
Température °C |
Glycol litre |
Glycol kg |
Eau litre |
Poids total kg (par litre de mélange liquide)
|
-10 -20 -30 -40 |
0,23 0,33 0,43 0,53 |
0,26 0,37 0,48 0,59 |
0,77 0,67 0,57 0,47 |
1,03 1,04 1,05 1,06 |
Exemple : Dimension du pneu 650/60-38 TWIN 414. Volume de remplissage à 75 % = 590 litres. Pour une température antigel de –30 °C.
* Quantité de glycol * Volume d’eau * Poids total |
590 x 0,43 = 254 litres 590 x 0,57 = 336 litres 590 x 1,05 = 620 kg | |