Lestage par liquide

La machine a quelquefois besoin d'un poids supplémentaire pour augmenter son pouvoir de traction, mais aussi pour abaisser son centre de gravité et, par conséquent, améliorer sa stabilité.
Les poids doivent être montés sur les roues ou le châssis, mais si cela n'est pas possible, les pneus peuvent être remplis de liquide.
Le remplissage de liquide altère les caractéristiques des pneus.
- Ils deviennent plus durs et moins souples.
- Leur résistance au roulement s'accroît.
- Le risque d'endommagement des pneus, des jantes et des essieux s'accentue.
- L'effort durant les opérations sur route augmente considérablement.
Mélange avec fluide antigel
Recommandations par lestage liquide
Précautions par le liquide

 
 
Volume de liquide
Le volume maximum autorisé est de 75 % du volume total du pneu. Pour les machines sylvicoles opérant sur terrain lourd, volume de remplissage max. de 50 %.

Sélectionnez l'utilisation

Sélectionnez une dimension de pneu

Sélectionnez le profil

Sélectionnez la température

Sélectionnez la solution anti-gèle



Zones où il ne risque pas de geler
- Pneus avec chambre à air : Eau
- Pneus sans chambre à air : Eau + fluide anticorrosion, généralement glycol d'éthylène.
Dans les zones où il risque de geler
- Pneus avec chambre à air : Eau + chlorure de calcium (CaCl2) ou glycol d'éthylène ou alcool dénaturé
- Pneus sans chambre à air : Eau + glycol d'éthylène
Ces solutions abaissent le point de congélation et n'endommagent pas les pneus. Par ailleurs, le chlorure de calcium augmente le lestage.

- Utiliser des pompes équipées de manomètres antirouille.
- S'assurer que l'opérateur porte des lunettes de protection, un bleu de travail, des bottes et des gants en caoutchouc.
- Préparer la solution en versant le chlorure de calcium dans l'eau et en agitant le mélange pour favoriser sa dissolution.

Danger ! : Ne jamais verser l'eau dans le chlorure de calcium, toujours verser le chlorure de calcium dans l'eau.

-  Nettoyer soigneusement toutes les pièces métalliques du véhicule après avoir terminé les opérations de remplissage ou de vidange car elles pourraient être entrées en contact avec l'antigel qui est corrosif.
-  Vérifier fréquemment la pression des pneus étant donné que la quantité d'air résiduelle du pneu est faible.



Mis à jour 2009-06-29 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message