Trelleborg lance le concept TM Blue™, associant agriculture durable et productivité
Trelleborg Wheel Systems lance le TM Blue™, un concept inédit de pneu agricole synonyme de respect optimal de l’environnement, de meilleure productivité et de consommation moindre de carburant minimisée. Ce concept novateur réunit un ensemble de techniques, brevets, solutions et procédures qui contribuent à diminuer la consommation de ressources naturelles et l’impact écologique tout en démultipliant la productivité des exploitations.

« Notre organisation relève au quotidien le défi d’une approche écologique optimisant les rendements et l’efficacité de nos produits comme de nos solutions » déclare
Lorenzo Ciferri, Directeur du marketing pour les pneus Agricoles et Forestiers. « La mission du
concept TM Blue™ ? Déplacer la notion traditionnelle de faible tassement des sols vers le respect intégral de la terre. Les agriculteurs peuvent ainsi tirer parti de notre effort de protection de l’environnement tout en bénéficiant d’économies substantielles grâce à une productivité accrue et une consommation de carburant réduite. »
« TM Blue™, ce n’est pas seulement un pneu mais bien l’ensemble du procédé de fabrication Blue, » souligne Marco D’Angelo, Directeur industriel pour les pneus Agricoles et Forestiers.
« Des investissements significatifs ont été consacrés à plusieurs projets afin de réduire la consommation d’énergie et d’éviter les risques de pollution environnementale tout en intégrant l’emploi d’huiles écologiques tout au long de nos processus de production. »
Le développement du concept TM Blue™ naît du respect de la structure des sols et y préserve la vie organique en minimisant les dommages mécaniques engendrés par la compression et un mauvais labour. Pour ce faire, le pneu bénéficie d’une empreinte extra large, d’une carcasse intégrant une capacité de déflexion et, par conséquent, d’une répartition uniforme de la pression sur le terrain. Grâce au pneu, le sol reprend son état d’origine de réacteur organique capable d’absorber les nutriments aériens, de recycler les résidus des récoltes et de conserver l’eau afin de maximiser les rendements des récoltes à court, moyen et long termes.
Le concept intègre une bande de roulement au design exclusif pour toute la gamme TM. Elle est caractérisée par la présence de facettes entre les barrettes offrant d’excellentes capacités d’autonettoyage, une puissance de traction supérieure pour des couples normaux et un transfert minimisé de terre sur la chaussée. La forme de la barrette et la capacité d’amortissement de la carcasse garantissent des vibrations minimes, réduisant donc significativement les contraintes sur le conducteur : un gage de confort de conduite et de bien-être.
En outre, le concept TM Blue™ contribue à une réduction manifeste de la consommation de carburant et, par conséquent, diminue substantiellement les émissions de CO2.
Pour un tracteur de 260 ch sur route, le TM Blue peut économiser jusqu’à 3 000 l de carburant, soit 2 550 EUR par an, comparé aux performances moyennes du marché (dimensions de référence 710/70R42 – 600/70R30).
Le concept de pneu agricole TM Blue™ est lancé à l’occasion du salon
SIMA 2011, se tenant du 20 au 24 février à Paris. Une
conférence de presse dans le cadre du lancement se déroulera sur place le 22 février à 14:00, au centre de conférence du SIMA, salle 405. Vous pouvez découvrir le TM Blue sur le stand de Trelleborg Wheel Systems (hall 6, stand B022).
Pour en savoir plus, cliquez sur
TM Blue.