Lors du salon Agritechnica 2011, Trelleborg présente sa nouvelle gamme forte puissance TM1000 High Power avec sa jante THK, afin de répondre à tous les besoins de l’agriculture moderne.
Trelleborg Wheel Systems présente le meilleur de ses pneumatiques haut de gamme et de ses solutions roues complètes, Hall 9, Stand D30 au salon Agritechnica qui se tiendra à Hanovre, Allemagne, du 15 au 19 novembre 2011.
Le thème du stand, “Voler vers le futur”, représente le but et les valeurs de l'initiative de Trelleborg pour l'avenir de l'agriculture. Il s'agit de la présentation d'une solution de roues complètes pour augmenter l'efficacité et la productivité des agriculteurs et des entrepreneurs, en répondant à la demande de plus grande charge et couple des dernières générations de moteurs et de transmissions, tout en respectant les contraintes environnementales. Le thème sera illustré par un avion volant au-dessus du stand, équipé de pneumatiques agricoles TM1000 High Power (fortes puissances).

Les innovations présentées au salon incluent un nouveau pneumatique géant de 2,3 mètres de diamètre, IF 750/75R46 TM1000 High Power avec sa jante de 46 pouces, le nouveau pneumatique IF 650/65R34 TM1000 High Power, le nouveau concept de roue THK, la dimension 650/65R38 TMBlueTM et enfin le 750/60R30.5 Twin Radial avec son nouveau design de bande de roulement.
L'ambition du TM1000 High Power avec sa nouvelle jante Trelleborg THK est de redéfinir les normes de l'industrie agricole. La roue complète subit actuellement un certain nombre d'essais en intérieur et en extérieur afin d'atteindre les performances les plus optimales et ambitieuses, dans des conditions toujours plus sévères, dans les champs et sur route.
Aux champs, le pneumatique offre une puissance de traction 5 à 8 % supérieure à celle de nos concurrents, ainsi qu'une empreinte 5 % plus importante à basse pression de gonflage améliorée par la technologie BlueTire™ de Trelleborg. Sur route, la remarquable performance de résistance au roulement réduit la consommation de carburant et les émissions de 4 à 6 % comparé à la moyenne du marché, faisant ainsi économiser près de 1 300 € aux agriculteurs par an.
En 2012, la gamme TM1000 High Power se développera encore avec l'introduction de six dimensions supplémentaires entre 30 et 42 pouces afin de s'adapter aux tous nouveaux modèles de tracteurs fortes puissances.
Spécialement conçu pour les tracteurs fortes puissances, le THK (Trelleborg High Knurling) est un nouveau concept de jante avec un moletage plus haut, maximisant la performance lorsque le pneumatique opère à grande vitesse et couple élevé. De plus, un nouveau processus de peinture est utilisé, ce qui augmente les caractéristiques de friction sur la jante lorsque le pneumatique est monté, afin de limiter les phénomènes de rotation.
Le nouveau pneumatique 750/60R30.5 Twin Radial possède des caractéristiques supérieures de portance sur les remorques et les tonnes à lisier, pour augmenter le respect des sols et améliorer le confort du conducteur tout en réduisant le niveau sonore. De plus, les performances de durée de vie du pneumatique contribuent de manière significative à réduire les coûts des exploitants agricoles.
Avec 24 halls d'exposition, plus de 320 000 m² d'espace d'exposition et plus de 2 600 exposants, Agritechnica est la plus grande exposition au monde de machines et d'équipement agricoles. www.agritechnica.com.
Lors du salon Agritcechnica 2011, Trelleborg présente sa nouvelle gamme forte puissance TM1000 High Power avec sa jante THK, afin de répondre à tous les besoins de l'agriculture moderne.