Les professionnels de l’agriculture perçoivent le développement durable comme un facteur clé du design des pneumatiques agricoles
06 février 2012
Au cours d’une enquête effectuée sur deux salons internationaux agricoles en 2011, les entrepreneurs et agriculteurs leaders d’opinion interrogés ont fait ressortir majoritairement que le développement durable était une problématique majeure pour l’agriculture et importante dans le développement des pneumatiques de demain.
Lors des salons SIMA (France) et Agritechnica (Allemagne), Trelleborg Wheel Systems a interrogé plus de 300 leaders d’opinion sur cette problématique.
72% ont affirmé qu’ils étaient concernés par la problématique du développement durable ; 84% pensent que la réduction de l’impact environnemental devrait être prise en compte dans le design des pneus agricoles de demain ; 73% estiment qu’un pneumatique qui respecte l’environnement peut actuellement améliorer la productivité et les rendements d’une exploitation.

Cliquez sur l'image pour visualiser les résultats de l'enquête.
« Cette enquête démontre que les agriculteurs deviennent extrêmement intéressés par les solutions conformes à une agriculture durable puisqu’elles permettent à la fois d’améliorer les profits des agriculteurs et de protéger l’environnement » déclare Lorenzo Ciferri, Directeur Marketing de Trelleborg Wheel Systems, Business Unit Agricultural and Forestry Tires. Nous sommes satisfaits de constater que cette tendance soutient les investissements considérables que nous avons effectués pour le développement de notre technologie de pneumatique respectueux de l’environnement ».
Des laboratoires de Recherche & Développement jusqu’au champ, le concept du TM Blue® englobe un ensemble de techniques, brevets, solutions et procédures aidant à limiter l’utilisation des ressources naturelles, préservant ainsi la nature, respectant le sol, réduisant la consommation de carburant et la pollution.
Pour plus d’information sur le TM Blue® consultez le site dédié : www.trelleborg.com/TMBlue .
Les professionnels de l’agriculture perçoivent le développement durable comme un facteur clé du design des pneumatiques agricoles