Deuxième phase du projet de changement de nom
Après avoir annoncé son projet de renforcer son nom et d’en faire un synonyme de spécialisation en agriculture, Trelleborg lance officiellement la deuxième phase de son projet de changement de nom.
Dans cette phase, son plan de communication se concentre sur la promotion de chaque pneu TM marqué Trelleborg, à commencer par le haut de gamme : TM900 High Power, TM800, TM700, TM600 et tous les autres pneus radiaux de la ligne TM.
La troisième et dernière phase se focalisera sur la communication institutionnelle et touchera toute la gamme de pneus agricoles qui, avec plus de 80 types de bandes de roulement et plus de 600 dimensions par application, fait de Trelleborg un groupe spécialisé à même de satisfaire à toutes les exigences de l’agriculture moderne.